Publiko produktet
LAUFEN PRO Washbasin 650 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO Washbasin 650 mm

Countertop basin LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 650 x 480 mm, angular, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, without tap holes/overflow and open, drain, 1 tap hole/without overflow and open drain, siphon cover, pedestal, bathtubs, furniture Order no. 81895.3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.818953
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)170
  • Genişlik (mm)480
  • Derinlik (mm)650
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)19.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar