Publiko produktet
LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC, washout

4.7 / 5 yıldız4.7(7 incelemeler)
Wall-hung WC pan, washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 997, EN 33, 5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 350 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat & cover, 89395.5, 89695.0 WC seat & cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82095.9
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.820959
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuWCs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)350
  • Genişlik (mm)530
  • Derinlik (mm)365
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)27
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali