Publiko produktet
LAUFEN PRO Compact Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Compact Wall-hung WC rimless, washdown

3.9 / 5 yıldız3.9(8 incelemeler)
Compact wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 33, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 490 x 340 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0 WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82096.5
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.820965
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuWCs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)345
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)490
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)21
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505