Publiko produktet
LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown

4.5 / 5 yıldız4.5(6 incelemeler)
Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 33, 4,5/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 340 mm concealed trap, concealed fixation Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82096.6
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.820966
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuWCs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)345
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)530
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
  • Ağırlık net (Kg)21.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505