Publiko produktet
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Floorstanding WC, washout, LAUFEN FLORAKIDS, sanitary ceramic, for cistern wall mounted, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 295 x 385 x 350 mm, vertical outlet, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat, 89103.2, Order no. 82203.7 / Option 027
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.821958
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuWCs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)400
  • Genişlik (mm)470
  • Derinlik (mm)360
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)13.9
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali