Publiko produktet
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Floorstanding WC pan washdown LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 530 x 430 mm, outlet horizontal, vertical 70 and 125 mm, back to wall, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 2 lateral holes (option 231), WC seat 89395.7, WC seat and cover, 89395.5, 89695.0, WC seat and cover with automatic lowering 89395.6, 89695.1 Order no. 82295.2
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.822952
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuWCs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)430
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)530
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)30.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures