Publiko produktet
KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 823337 Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical

Floorstanding WC 'rimless', washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.823337
  • Ürün ailesiKartell • LAUFEN
  • Ürün grubuWCs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)430
  • Genişlik (mm)370
  • Derinlik (mm)560
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıToilets
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures