Publiko produktet
CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
LAUFEN

CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system

4.8 / 5 yıldız4.8(20 incelemeler)
One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.823567
  • Ürün ailesiCRISTAL
  • Ürün grubuOne-piece WC
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-01-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)710
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)700
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇin
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets