Publiko produktet
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out

4.8 / 5 yıldız4.8(5 incelemeler)
Floorstanding WC pan washout LAUFEN PRO, sanitary ceramic, for cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 670 x 420 mm outlet horizontal, VARIO vertical 70 - 350 mm concealed fixation Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), cistern 82695.0, 82695.1, 82695.2, 82695.3, 82695.5, WC seat 89295.0, 89395.4, WC seat and cover, 89195.0, 89295.1, 89395.2, WC seat and cover with automatic lowering 89195.1, 89395.3 Order no. 82495.9
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.824959
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuWCs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)400
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)670
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)24
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilets
  • UNSPSC kodu30181505