Publiko produktet
LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet
LAUFEN

LAUFEN PRO Raised floorstanding WC, washout, horizontal outlet

Wall-hung bidet, LAUFEN MODERNA PLUS, sanitary ceramic, EN 36, dimensions 360 x 560 x 310 mm, 1 centre tap hole, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), without lateral, mounting holes for water connection, Order no. 83054.1
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.825957
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuWCs
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)450
  • Genişlik (mm)470
  • Derinlik (mm)360
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)16.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali