Publiko produktet
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic, dimensions 380 x 175 x 360 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet bottom left (1/2“), matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 263 Order no. 82695.3
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.826953
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuCISTERNS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)360
  • Genişlik (mm)175
  • Derinlik (mm)380
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)12.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
  • IFC sınıflandırmasıNesne
  • UNSPSC adıToilet tanks
  • UNSPSC kodu30181515