Publiko produktet
LAUFEN PRO Cistern
LAUFEN

LAUFEN PRO Cistern

Cistern, water connection at the bottom Cistern LAUFEN PRO, sanitary ceramic dimensions 380 x 175 x 360 mm Dual-Flush 6/3-l option 286 Dual-Flush 6/3-l-flush or 4,5/3-l option 289 (Project Version) Dual-Flush 4,5/3-l option 752 (Green Version) water inlet bottom right 1/2” brass, Scandinavia Standard matching floorstanding WC pan, order no. 82495.5/option 231, 82495.6, 82495.7, 82495.8/option 231, 82495.9 Special feature: without water condensation insulation Further options: Surface refinement LCC (only white)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.826955
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuCISTERNS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)175
  • Genişlik (mm)380
  • Derinlik (mm)360
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)12.7
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali