Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
laufen/products/87d7284c-17d3-406f-8d67-779b453eb2eb
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
LAUFEN
Takip et
KOMPAS Floorstanding WC combination, rimless, washdown, with 2 fixing holes
Floorstanding WC Combination, rimless, washdown, open, vertical S-trap, with 2 fixing holes for floor installation, incl. Cistern with shut-off valve; 8.2415.2.xxx.000.1 + 8.2815.0.xxx.783.1
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
827154
Ürün ailesi
KOMPAS
Ürün grubu
WCs
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2016-06-02
Baskı numarası
2
Yükseklik (mm)
850
Genişlik (mm)
360
Derinlik (mm)
650
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.nordics.laufen.com/en/products/product-finder/toilets/floorstanding-wc-combi/kompas/827154
Kurulum talimatları
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B08C20279-19D5-46A8-BC8C-6B3ACC7CCD0D%7D
Ürün belgelendirmesi
https://www.laufen.com/en/service/certificates
Teknik açıklama
https://www.laufen.com/LaufenResourceServlet/resources/getMainResource?idObject=%7B4D18DE6E-1AE9-4A88-96DA-E9C0E8079D76%7D
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
Çek Cumhuriyeti
Ağırlık net (Kg)
29
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Kuzey Amerika
Danimarka
Grönland
Finlandiya
İsveç
Norveç
Benzer ürünler
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
İndir
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
İndir
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
İndir
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
İndir
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
İndir
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
İndir