Publiko produktet
PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6
LAUFEN

PALOMBA COLLECTION Cistern, for 82480.6

Cistern LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, DIN 19542, dimensions 360 x 175 x 435 mm, Dual-Flush 6/3-l, water inlet side left, side right (3/8”), rear (3/8”-1/2”), matching floorstanding WC pan, order no. 82480.6, Special feature: water condensation insulation, Further options: Surface refinement LCC (only white), Australian Standard, option 264, Order no. 82880.0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.828800
  • Ürün ailesiPALOMBA COLLECTION
  • Ürün grubuCisterns
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)435
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)175
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)15
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali