Publiko produktet
UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
LAUFEN

UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)

Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.829660
  • Ürün ailesiUNIVERSAL
  • Ürün grubuCISTERNS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-09-11
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)980
  • Genişlik (mm)140
  • Derinlik (mm)400
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
  • OmniClass numarası23-31 19 19 19
  • OmniClass başlığıWater Closet Tanks