Publiko produktet
KARTELL BY LAUFEN Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom

Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.829663
  • Ürün ailesiKartell • LAUFEN
  • Ürün grubuCISTERNS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-12-14
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)140
  • Genişlik (mm)400
  • Derinlik (mm)980
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Toilet Cisterns
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıToilet tanks
  • UNSPSC kodu30181515
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClass numarası23-31 19 19 19
  • OmniClass başlığıWater Closet Tanks
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures