Publiko produktet
KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN Wall-hung bidet

4.6 / 5 yıldız4.6(5 incelemeler)
Wallhung bidet KARTELL BY LAUFEN, sanitary ceramic EN 36, dimensions 370 x 545 x 285 mm 1 centre tap hole, waste and overflow system GEBERIT, concealed fixation, without lateral holes Special feature: vacuum checked Further options: Surface refinement LCC (only white), ceramic valve cover plate Order no. 83033.1
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.830331
  • Ürün ailesiKartell • LAUFEN
  • Ürün grubuBIDETS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-03-05
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)290
  • Genişlik (mm)370
  • Derinlik (mm)545
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
  • Ağırlık net (Kg)17
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıBidets
  • UNSPSC kodu30181502