Publiko produktet
PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet
LAUFEN
Arşivlendi

PALOMBA COLLECTION Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PALOMBA COLLECTION, sanitary ceramic, EN 997, EN 35, dimensions 360 x 560 x 430 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, Order no. 83280.1
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.832801
  • Ürün ailesiPALOMBA COLLECTION
  • Ürün grubuBidets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)430
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)560
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)24
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali