Publiko produktet
LAUFEN PRO Floorstanding bidet
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN PRO, sanitary ceramic, EN 35, dimensions 360 x 580 x 400 mm, 1 centre tap hole, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: overflow channel glazed, vacuum checked, Further options: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes Order no. 83295.1
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.832951
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuBIDETS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)400
  • Genişlik (mm)580
  • Derinlik (mm)360
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)20
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıBidets
  • UNSPSC kodu30181502