Publiko produktet
ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Floorstanding bidet

Floorstanding bidet LAUFEN IL BAGNO ALESSI ONE, sanitary ceramic, dimensions 390 x 585 x 415 mm, 1 centre tap hole, concealed waste and overflow system GEBERIT, ceramic valve cover plate, back to wall, concealed trap, concealed fixation, Special feature: Surface refinement LCC (only white), vacuum checked, Order no. 83297.1
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.832971
  • Ürün ailesiILBAGNOALESSI ONE
  • Ürün grubuBidets
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)415
  • Genişlik (mm)390
  • Derinlik (mm)585
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİsviçre
  • Ağırlık net (Kg)22.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Bideler
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıBidets
  • UNSPSC kodu30181502
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 açıklamasıBidets