Publiko produktet
VAL Urinal, battery operated
LAUFEN

VAL Urinal, battery operated

Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (9V), with integrated bluetooth, vandalproof
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.840284
  • Ürün ailesiVAL
  • Ürün grubuURINALS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-08-27
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)560
  • Genişlik (mm)305
  • Derinlik (mm)365
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010235
  • ETIM AdıUrinal
  • UNSPSC adıUrinals
  • UNSPSC kodu30181506
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Urinals
  • OmniClass numarası23-31 21 00
  • OmniClass başlığıUrinals
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures