Publiko produktet
VILA Urinal, without holes for cover
LAUFEN

VILA Urinal, without holes for cover

Siphonic urinal LAUFEN VILA, sanitary ceramic, EN 13407, dimensions 310 x 280 x 490 mm, 1-l flush, water inlet concealed, outlet horizontal, flushing rate minimum, 0,3 l/s, Special feature: Vacuum and performance tested, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), with fly, horizontal inlet connection, 1-litre siphon with horizontal outlet DN 50, (standard Europe, except CH and UK) and outlet DN 40 (standard CH), 2-litre siphon with horizontal outlet DN 40 (standard UK), urinal cover, Order no. 84114.2
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.841142
  • Ürün ailesiVILA
  • Ürün grubuUrinals
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2016-06-02
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)405
  • Genişlik (mm)305
  • Derinlik (mm)285
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)14.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali