Publiko produktet
COLLEGE School-washbasin 600 mm
LAUFEN

COLLEGE School-washbasin 600 mm

School washbasin LAUFEN COLLEGE, sanitary ceramic, dimensions 600 x 450 mm, symmetric, without tap hole, Special feature: overflow channel glazed, Further options: Surface refinement LCC (only white), 1 centre tap hole, 1 centre tap hole midden basin Order no. 85760.0
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.857600
  • Ürün ailesiCOLLEGE
  • Ürün grubuBASINS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)225
  • Genişlik (mm)455
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriAvusturya
  • Ağırlık net (Kg)24
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali