Publiko produktet
KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm
LAUFEN
Arşivlendi

KARTELL BY LAUFEN Combination of washbasin with vanity unit 500 mm

Combipack 500 mm, washbasin 'slim' with vanity unit with 2 drawers, incl. drawer organiser
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.860331
  • Ürün ailesiKartell • LAUFEN
  • Ürün grubuCompounds
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-03-10
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)725
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)500
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)43
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 kodu13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Unit Modules
  • OmniClass numarası23-31 25 13
  • OmniClass başlığıBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings