Publiko produktet
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm

Pack washbasin with furniture LAUFEN PRO S Washbasin: sanitary ceramic, EN 31, dimensions (WxD) 600 x 500 mm, angular, 1 centre tap hole Special feature: overflow channel glazed Vanity unit: Body/Front – MDF board with PVC foil, integrated handle in the front, dimensions (WxHxD) 595 x 440 x 495 mm Further options / accessories: Towel rail chromed, bathtubs, furniture
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.860962
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO S
  • Ürün grubuCOMPOUNDS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2015-08-18
  • Baskı numarası2
  • Yükseklik (mm)460
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)600
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)41.5
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • UNSPSC adıFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kodu56