Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
laufen/products/79b9981e-7110-40c7-9942-ef52d0b830c5
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Toilet Seats
RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
LAUFEN
Takip et
RIGO WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
WC seat and cover, fixed stainless steel hinges
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
893360
Ürün ailesi
RIGO
Ürün grubu
Seats & covers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2020-08-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
55
Genişlik (mm)
355
Derinlik (mm)
430
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.nordics.laufen.com/catalogue/collections/rigo/wc-seat-cover-fixed-stainless-steel-hinges-893360
Ürün belgelendirmesi
https://www.nordics.laufen.com/en/service/certificates
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Plastik
İkincil malzeme
Metal
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
Çek Cumhuriyeti
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Toilet Seats
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 açıklaması
WC seats and covers
OmniClass numarası
23-31 19 19 17
OmniClass başlığı
Water Closet Seats
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Kuzey Amerika
Danimarka
Grönland
Finlandiya
İsveç
Norveç
Benzer ürünler
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
İndir
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
İndir
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
İndir
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
İndir
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
İndir
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
İndir