Hizmetlerimizi kullanarak çerezlerin kullanımını kabul edersiniz buraya !

Katılıyorum
;

LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Flush plate AW1, dual flush

Özgün ref.: 895661
Marka: LAUFEN
Ürün ailesi: LIS Flush plate AW1, dual flush
Ürün grubu: Installaton systems
İle (mm): 250
Yükseklik (mm): 160
Derinlik (mm): 10
Yayınlanma tarihi: 2021-04-14
Sürüm: 1
Tip: Obje (Tekil Nesne)
indirme (10)
Flush plate AW1, dual flush

Frontal activation, actuation force below 25 N


Ana malzeme: Plastic
İkincil malzeme: Steel
Tasarım yeri: Switzerland
Üretim yeri: Spain

BIMobject Kategorisi: Hijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
IFC sınıflandırması: Actuator
OmniClass Numarası: 23-27 33 00
OmniClass Başlığı: Valve Actuators