Publiko produktet
LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO S Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side

Shower tray, rectangular, linear outlet at short side
Özellikler
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, linear outlet at short side
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H210180
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO S
  • Ürün grubuShower trays
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-01-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)28
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)900
İlgili
  • Ana malzemeDökme mermer
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 15
  • OmniClass başlığıShower Enclosure Bases