Publiko produktet
LAUFEN PRO Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side
LAUFEN

LAUFEN PRO Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side

Shower tray, rectangular, outlet at short side
Özellikler
  • Shower tray, made of Marbond composite material, rectangular, outlet at short side
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H215959
  • Ürün ailesiLAUFEN PRO
  • Ürün grubuSHOWER TRAYS
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2023-01-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)46
  • Genişlik (mm)900
  • Derinlik (mm)1800
İlgili
  • Ana malzemeDökme mermer
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıShowers
  • UNSPSC kodu30181503
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Showers
  • OmniClass numarası23-31 17 15
  • OmniClass başlığıShower Enclosure Bases