Publiko produktet
MEDA Back-to-wall bathtub
LAUFEN

MEDA Back-to-wall bathtub

4.0 / 5 yıldız4.0(5 incelemeler)
Back-to-wall bathtub
Özellikler
  • Compatible with: H294103 Neck cushion, black, self-adhesive, for curved bathtub contours
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H220117
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-08-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)590
  • Genişlik (mm)1800
  • Derinlik (mm)800
İlgili
  • Ana malzemeDökme mermer
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo ve Spalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 açıklamasıBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Bathtubs
  • OmniClass numarası23-31 15 00
  • OmniClass başlığıBathtubs
  • CSI UniFormat II koduD2010
  • CSI UniFormat II başlığıPlumbing Fixtures