Publiko produktet
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112

    Vanity unit 600, 2 drawers, matches washbasin H817112 / H818112
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H421722
    • Ürün ailesiBase units and countertops
    • Ürün grubuMEDA
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-05-19
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)515
    • Genişlik (mm)450
    • Derinlik (mm)585
    İlgili
    • Ana malzemeMDF levha
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriİtalya
    • Ağırlık net (Kg)28
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıVanity units
    • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
    • OmniClass numarası23-31 25 13
    • OmniClass başlığıBathroom Cabinets