Publiko produktet
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    LAUFEN

    METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame

    Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H512ME8-112U
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-01-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)115
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)375
    İlgili
    • Ana malzemeEnamel
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks

    Bölge bulunurluk durumu

    Kuzey Amerika Okyanusya