Publiko produktet
CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
LAUFEN

CLASSICS Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set

Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H517CL3-1121
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-01-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)143
  • Genişlik (mm)585
  • Derinlik (mm)347
İlgili
  • Ana malzemeEnamel
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks