Publiko produktet
FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
    LAUFEN

    FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set

    Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H517FM3-1121
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-01-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)140
    • Genişlik (mm)400
    • Derinlik (mm)400
    İlgili
    • Ana malzemeEnamel
    • Tasarım yeriAlmanya
    • Üretim yeriAlmanya
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass numarası23-31 13 00
    • OmniClass başlığıSinks