Publiko produktet
CLASSICS Bucket sink, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap hole, with overflow, PVC edge, black, drain and overflow fitting with chain and plug
LAUFEN

CLASSICS Bucket sink, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap hole, with overflow, PVC edge, black, drain and overflow fitting with chain and plug

Bucket sink, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap hole, with overflow, PVC edge, black, drain and overflow fitting with chain and plug
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H551CL5-1095
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-01-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)365
  • Genişlik (mm)510
  • Derinlik (mm)330
İlgili
  • Ana malzemeEnamel
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks