Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
laufen/products/ee51ad1f-4317-4a3c-acc4-6a658d2e86e2
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet
CLEANET MEDA Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
LAUFEN
Takip et
CLEANET MEDA Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
Shower toilet, wall-hung, silent flush, rimless, incl. seat and cover with washing, drying function, heated seat, remote control, Wi-Fi & APP, UV disinfection and ambient light
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
H604110
Ürün ailesi
Cleanet
Ürün grubu
CLEANET MEDA
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-06-16
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
440
Genişlik (mm)
370
Derinlik (mm)
540
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H604110000S002
Ürün belgelendirmesi
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Teknik açıklama
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H604110000S002
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
İkincil malzeme
Plastik
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
Çek Cumhuriyeti
Ağırlık net (Kg)
30.8
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet
Uniclass 2015 kodu
SL_35_80_89
Uniclass 2015 açıklaması
Toilets
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Water Closets
OmniClass numarası
23-31 19 19
OmniClass başlığı
Water Closets
Benzer ürünler
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
İndir
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
İndir
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
İndir
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
İndir
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
İndir
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
İndir