Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
laufen/products/44dd1d02-ac4b-4724-9db4-4a73cbb7fc88
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
PRO X Washbasin 65cm, undersurface ground
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
LAUFEN
Takip et
PRO X Washbasin 65cm, undersurface ground
Washbasin 65cm, undersurface ground
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
H816864
Ürün ailesi
Washbasins
Ürün grubu
PRO X
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-07-02
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
160
Genişlik (mm)
465
Derinlik (mm)
650
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8168640001041
Ürün belgelendirmesi
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Teknik açıklama
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8168640001041
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
Polonya
Ağırlık net (Kg)
19
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 açıklaması
Wash basins, sinks and troughs
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Sinks
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Benzer ürünler
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
İndir
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
İndir
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
İndir
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
İndir
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
İndir
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
İndir