Publiko produktet
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
LAUFEN

PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305

Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Özellikler
  • Compatible with:H82995x|H891862|H891863|H891864|H898966|H898965
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H824861
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuPRO X
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)430
  • Genişlik (mm)360
  • Derinlik (mm)680
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPortekiz
  • Ağırlık net (Kg)38
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets