Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
laufen/products/8cfcd485-1ef8-4fad-8068-3d00f9094988
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
LAUFEN
Takip et
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
İndir
Özellikler
Özellikler
Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
H825962
Ürün ailesi
Toilets
Ürün grubu
LAUFEN PRO
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-05-19
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
430
Genişlik (mm)
360
Derinlik (mm)
650
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8259620000001
Ürün belgelendirmesi
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Teknik açıklama
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8259620000001
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Camsı Porselen
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
Çek Cumhuriyeti
Ağırlık net (Kg)
36.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_93_97
Uniclass 2015 açıklaması
WC suites
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 13.13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Water Closets
OmniClass numarası
23-31 19 00
OmniClass başlığı
Toilets
Benzer ürünler
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
İndir
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
İndir
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
İndir
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
İndir
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
İndir
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
İndir