Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
laufen/products/98ea4025-a8fe-4b12-a934-2b137d346b36
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Bideler
PRO X Floorstanding bidet
Bulunduğu yer Amerika Birleşik Devletleri
LAUFEN
Takip et
PRO X Floorstanding bidet
Floorstanding bidet
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
H832861
Ürün ailesi
BIDETS
Ürün grubu
PRO X
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2026-05-19
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
430
Genişlik (mm)
360
Derinlik (mm)
540
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8328610003021
Ürün belgelendirmesi
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
Teknik açıklama
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8328610003021
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Tasarım yeri
İsviçre
Üretim yeri
Polonya
Ağırlık net (Kg)
25.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Bideler
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 açıklaması
Bidets
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Bidets
OmniClass numarası
23-31 23 00
OmniClass başlığı
Bidets
Benzer ürünler
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
İndir
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
İndir
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
İndir
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
İndir
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
İndir
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
İndir