Publiko produktet
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H841144
    • Ürün ailesiUrinals
    • Ürün grubuVILA 2.0
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)495
    • Genişlik (mm)280
    • Derinlik (mm)335
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
    • Ağırlık net (Kg)11.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Urinals
    • OmniClass numarası23-31 21 00
    • OmniClass başlığıUrinals