Publiko produktet
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.H841148
    • Ürün ailesiUrinals
    • Ürün grubuVILA 2.0
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2026-06-30
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)495
    • Genişlik (mm)280
    • Derinlik (mm)335
    İlgili
    • Ana malzemeCamsı Porselen
    • Tasarım yeriİsviçre
    • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
    • Ağırlık net (Kg)11.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Urinals
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 açıklamasıWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 kodu22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıCommercial Urinals
    • OmniClass numarası23-31 21 00
    • OmniClass başlığıUrinals
    BIMobject ürün kütüphanesi

    Revit için Tasarım Uygulaması

    Aileleri tek tıklamayla doğrudan Revit modelinize yükleyin

    Yeni nesnelere daha kolay erişebileceğiniz, Revit ailelerinizi saklayabileceğiniz ve ekibinizle işbirliği yapabileceğiniz bir yer edinin.

    • Onay işaretiDoğrudan Revit'in yanındaki BIM nesneleriyle çalışın
    • Onay işareti 2 GB Bulut depolama alanı - Revit içeriğinizi depolayın
    • Onay işareti Doğrudan Revit'ten gömülü karbon LCA (A1-A3) edinin