Publiko produktet
BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
LAUFEN

BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid

Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H851049
  • Ürün ailesiSPECIAL CERAMIC PRODUCTS
  • Ürün grubuBERNINA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-05-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)450
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)425
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)18.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Lavabolar
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 açıklamasıSinks
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass numarası23-31 13 00
  • OmniClass başlığıSinks