Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
laufen/products/983dd314-9ae2-4af4-9d39-a1c9357611a3
Ev
Kategoriler
Mutfak
Musluklar ve Karıştırıcılar
Twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
LAUFEN
Takip et
Twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Sink mixer, Eco+, projection 225 mm, swivel spout, outlet tilts forward, remaining height min. 73 mm
İndir
Özellikler
Özellikler
Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
HF905434100000
Ürün ailesi
Twinplus
Ürün grubu
Faucets
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2024-03-01
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905434100000
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
İkincil malzeme
Krom
Tasarım yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
2.05
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Mutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 açıklaması
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsviçre
Liechtenstein
Benzer ürünler
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
İndir
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
İndir
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
İndir
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
İndir
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
İndir
Chicago Faucets
Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABCP
İndir