Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
laufen/products/8f5c9650-6157-4219-bab0-3d4198a014e3
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Twin, Shower mixer 1-Point, w. accessories
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
LAUFEN
Takip et
Twin, Shower mixer 1-Point, w. accessories
Shower mixer for Simibox 1-Point, with accessories
İndir
Özellikler
Özellikler
Shower mixer 1-Point, w. accessories
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
HF980355100000
Ürün ailesi
Twin
Ürün grubu
Faucets
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2024-03-01
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF980355100000
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
İkincil malzeme
Krom
Tasarım yeri
İsviçre
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
SL_35_80_80
Uniclass 2015 açıklaması
Showers
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 41 23
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Residential Showers
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsviçre
Liechtenstein
Benzer ürünler
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
İndir
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
İndir
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
İndir
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
İndir
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
İndir
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
İndir