Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
laufen/products/0f51e020-4001-40cd-9402-06222753c4fc
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Twin, Wall-mounted mixer, projection 220 mm
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
LAUFEN
Takip et
Twin, Wall-mounted mixer, projection 220 mm
Wall-mounted mixer for Simibox 2-Point, projection 220 mm, fixed spout
İndir
Özellikler
Özellikler
Wall-mounted mixer
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
HF985685100001
Ürün ailesi
Twin
Ürün grubu
Faucets
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2024-03-01
Baskı numarası
1
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF985685100001
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
İkincil malzeme
Krom
Tasarım yeri
İsviçre
Ağırlık net (Kg)
1.22
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
İsviçre
Liechtenstein
Benzer ürünler
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
İndir
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
İndir
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
İndir
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
İndir
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
İndir
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
İndir