Publiko produktet
MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814113
LAUFEN

MEDA Vanity unit 600, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814113

Vanity unit 600, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814113
Özellikler
  • Compatible with: H814113 Vanity washbasin 'slim', made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490951 Towel holder for furniture, 320 mm H493120 Towel holder
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H421672
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-08-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)505
  • Genişlik (mm)570
  • Derinlik (mm)440
İlgili
  • Ana malzemeMDF levha
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriİtalya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Compound Units
  • IFC sınıflandırmasıMobilya
  • Uniclass 2015 koduPr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 açıklamasıBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 kodu12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıBathroom Casework
  • OmniClass numarası23-21 19 15 33 13
  • OmniClass başlığıResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II koduE2010
  • CSI UniFormat II başlığıFixed Furnishings