Publiko produktet
KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

KARTELL• LAUFEN Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
Özellikler
  • Compatible with:H891332|H891333|H891331|H891330|H926101
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H823332
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuKARTELL• LAUFEN
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)370
  • Genişlik (mm)430
  • Derinlik (mm)560
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriPolonya
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets