Publiko produktet
LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
LAUFEN

LUA Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical

Floorstanding WC 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet vertical
Özellikler
  • Compatible with:H828082|H828083|H891082|H891083|H891084
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H825087
  • Ürün ailesiToilets
  • Ürün grubuLUA
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2026-06-30
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)405
  • Genişlik (mm)358
  • Derinlik (mm)635
İlgili
  • Ana malzemeCamsı Porselen
  • Tasarım yeriİsviçre
  • Üretim yeriÇek Cumhuriyeti
  • Ağırlık net (Kg)26
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 kodu22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıResidential Water Closets
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets