Publiko produktet
INEOLINK WC element
LAUFEN

INEOLINK WC element

PreWall WC element INEOLINK with suction
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.H9201180000001
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2024-12-13
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)1120
  • Genişlik (mm)500
  • Derinlik (mm)135
İlgili
  • Tasarım yeriAlmanya
  • Üretim yeriAlmanya
  • Ağırlık net (Kg)11.6
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Kurulum Sistemleri
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC010145
  • ETIM AdıDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets
  • CSI UniFormat II koduD20
  • CSI UniFormat II başlığıPLUMBING